USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS T

 


Also see T Nut and Stud Sets




 
CARACTERÍSTICAS: Las tuercas T son tuercas templadas de alta resistencia totalmente torneadas para una perfecta compatibilidad con la ranura T de la tabla de una máquina específica. Disponibles en tamaños para ranuras de mesa de máquina de prácticamente cualquier tamaño en unidades de EE.UU. o métricas, cada uno con una opción de varios tamaños de rosca. También disponible en acero inoxidable.

TOPE DE SEGURIDAD: Nuestras tuercas T están roscadas a una profundidad limitada precisa para que las roscas se detengan una rosca antes de sobresalir por la tuerca. Esta característica detiene el tornillo antes de que sobresalga por la tuerca y toque la parte inferior de la ranura T, donde un mayor ajuste podría hacer que la tuerca T suba y se salga de la mesa rompiendo la ranura. Esta característica importante evita daños accidentales a mesas de máquina costosas.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible para tamaños de ranura de mesa de 3/8 a 1-1/8 " (10 a 22 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 1/4"-20 a 1-8 (M8 a M20 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible para tamaños de ranura de mesa de 7/16 a 11/16 ", en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 11/16 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_449