USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

JUEGOS DE TORNILLOS CABEZA T REFORZADOS

 


Ver también
Tornillos Cabeza T Reforzados

Ver también
Tornillos

Ver también
Tuercas con Brida

Ver también
Tuercas de Acoplamiento


 
CARACTERÍSTICAS: Los tornillos de cabeza T reforzados son pernos de sujeción forjados de alta resistencia para mesas de máquinas con ranura en T. Están diseñados para proporcionar soporte total con la ranura para evitar el doblado o atascamiento. Este juego de 34 piezas incluye una gama completa de longitudes de tornillos de cabeza T reforzados con tornillos de sujeción compatibles, tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento compatibles. El juego incluye:
 (20) Tornillos de cabeza T reforzados
 Cuatro de cada uno en cinco longitudes diferentes
 (4) Tornillos de sujeción
 (6) Tuercas bridadas
 (4) Tuercas de acoplamiento
 (1) Soporte de madera práctico

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 3/8 a 13/16 " (10 a 22 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 ", cada uno en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Tornillos de cabeza T reforzados > Acero 1045 forjado, acabado óxido negro. Tornillos de sujeción > Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro. Tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Soporte > Madera.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_456