USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

JUEGOS DE TUERCAS T ROMBO Y TORNILLOS

 


Ver también
Tuercas T Rombo

Ver también
Tornillos

Ver también
Tuercas con Brida

Ver también
Tuercas de Acoplamiento


 
¡Ahora también disponible en unidades métricas!

CARACTERÍSTICAS: Las tuercas T giratorias pueden insertarse desde la parte superior de una ranura T, a diferencia de las tuercas T normales, que deben insertarse desde el extremo de la ranura. Esto permite agregar tuercas T y tornillos en cualquier parte de la mesa sin modificar las configuraciones existentes. Este juego de 40 piezas incluye una gama completa de longitudes de tornillo con tuercas T giratorias, tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento compatibles. El juego incluye:
 (6) Tuercas T giratorias
 (4) Tornillos de sujeción de 3 " (80 mm en unidades métricas)
 (4) Tornillos de sujeción de 4 " (95 mm en unidades métricas)
 (4) Tornillos de sujeción de 5 " (125 mm en unidades métricas)
 (4) Tornillos de sujeción de 6 " (150 mm en unidades métricas)
 (4) Tornillos de sujeción de 7 " (175 mm en unidades métricas)
 (4) Tornillos de sujeción de 8 " (200 mm en unidades métricas)
 (6) Tuercas bridadas
 (4) Tuercas de acoplamiento
 (1) Soporte de madera práctico

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 1/2 a 1 " (14 a 20 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 " (M10 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Tuercas T giratorias > Aleación de acero, tratado térmicamente Rc 40-45, acabado óxido negro. Tornillos de sujeción > Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro. Tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Soporte > Madera.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_455