USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

JUEGOS DE TUERCAS T Y TORNILLOS

 


Ver también
Tuercas T


Ver también
Tornillos


Ver también
Tuercas con Brida


Ver también
Tuercas de Acoplamiento


 
CARACTERÍSTICAS: Las tuercas T son tuercas templadas de alta resistencia totalmente torneadas para una perfecta compatibilidad con la ranura T de la tabla de una máquina específica. Este juego de 40 piezas incluye una gama completa de longitudes de tornillo con tuercas T, tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento compatibles. El juego incluye:
 (6) Tuercas T
 (4) Tornillos de sujeción de 3 " (80 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 4 " (95 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 5 " (125 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 6 " (150 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 7 " (175 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 8 " (200 mm en métrico)
 (6) Tuercas bridadas
 (4) Tuercas de acoplamiento
 (1) Soporte de madera práctico

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de ranura de mesa de 7/16 a 1-1/16 " (12 a 22 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 (M10 a M20 en unidades métricas).

MATERIAL: Tuercas T > Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tornillos de sujeción > Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro. Tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Soporte > Madera.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_454