USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

KITS DE SUJECIÓN

 


Calzos Escalonados Estandar

Ver también
Calzos Escalonados

Ver también
Bridas Escalonados

Ver también
Tuercas T

Ver también
Tornillos

Ver también
Tuercas de Brida

Ver también
Tuercas de Acoplamiento






 
CARACTERÍSTICAS: Kit de sujeción económico con una amplia variedad de calzos escalonados y bridas escalonadas. Este juego de 52 piezas también incluye una gama completa de longitudes de tornillo con tuercas T, tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento compatibles. El juego incluye:
 (6) pares de calzos escalonados
 Dos de cada uno en tres alturas diferentes
 (6) bridas escalonadas
 Dos de cada uno en tres alturas diferentes
 (6) Tuercas T
 (4) Tornillos de sujeción de 3 " (80 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 4 " (95 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 5 " (125 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 6 " (150 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 7 " (175 mm en métrico)
 (4) Tornillos de sujeción de 8 " (200 mm en métrico)
 (6) Tuercas bridadas
 (4) Tuercas de acoplamiento
 (1) Soporte metálico práctico

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 7/16 a 1-1/16 " (12 a 22 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 3/8"-16 a 3/4"-10 " (M10 a M20 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Calzos escalonados > Acero. Bridas escalonadas > Acero 10L17, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tuercas T > Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tornillos de sujeción > Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro. Tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Soporte > Acero esmaltado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_457