
Golpeador sin Rebote
|

No-Rebound Drop Hammers are filled with special steel pellets that transfer momentum to the impact point.
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Los martillos sin rebote proporcionan el impacto de un martillo normal incluso cuando el acceso es restringido. Los martillos sin rebote producen un impacto total, aproximadamente un 50% mayor que un martillo estándar. La carcasa está rellena con bolitas de acero especial que transfieren impulso al punto de impacto. Ideal para montar piezas de máquinas sin dañarlas. Agiliza el trabajo y reduce la fatiga. Permite un mejor control del martillo absorbiendo en rebote. Fabricado en Alemania.
TAMAÑOS: Disponibles en cuatro tamaños (diámetros de cara) con los siguientes pesos — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 20 mm | | | | 0.23 kg | | | 30 mm | | | | 0.45 kg | | | 40 mm | | | | 0.82 kg | | | 50 mm | | | | 1.27 kg |
INSERTOS: Los martillos sin rebote tienen insertos de nylon reemplazables. Estos insertos de nylon son duros, resistentes a la grasa y al aceite y tienen una alta elasticidad y una eficacia de golpe superior. Sus aplicaciones incluyen, entre otras, operaciones de montaje, metalistería, maquinado, posicionamiento de piezas de trabajo, montaje y reparación de automotores, unión de piezas de trabajo, chapistería, reparación de abolladuras, construcción de moldes y montaje de piezas de trabajo de borde afilado.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: No permita nunca que las caras de golpe del martillo se desgasten al punto de que la carcasa del martillo entre en contacto con la superficie de trabajo, ya que podrían producirse daños irreparables. Use siempre anteojos de seguridad cuando utilice un martillo o cualquier herramienta para golpear. Las personas que estén en las cercanías también deben usar anteojos de seguridad. No golpee nunca el martillo con o contra otra herramienta para golpear, clavo endurecido ni cualquier otro objeto duro que pueda causar daños. Podrían saltar astillas y provocar lesiones en los ojos u otras lesiones. Deseche los martillos astillados o dañados.
CONSTRUCCIÓN: Carcasa > Montaje de acero con bolitas de acero. Insertos > Nylon, de color blanco natural, dureza 68-78 Shore D. |
|