USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MARTILLOS SIN REBOTE

 


Martillos Estrechos Secural
Asa de Acero




No-Rebound Hammers are filled with special steel pellets that transfer momentum to the impact point.


 
CARACTERÍSTICAS: La cabeza estrecha permite martillar en espacios restringidos y, además, facilita el almacenamiento en el cajón de herramientas. Los martillos sin rebote producen un impacto total, aproximadamente un 50% mayor que un martillo estándar. La carcasa está rellena con bolitas de acero especial que transfieren impulso al punto de impacto. Ideal para montar piezas de máquinas sin dañarlas. Agiliza el trabajo y reduce la fatiga. Permite un mejor control del martillo absorbiendo en rebote. Carcasa y manija de acero integradas, con agarre de goma ergonómico. Fabricado en Alemania.

TAMAÑOS: Un tamaño, con el siguiente ancho de cara y peso — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente:
 30 mm    0.73 kg

INSERTOS: Los martillos sin rebote estrechos Secural tienen insertos de poliuretano reemplazables. Estos insertos son de dureza intermedia. Sus aplicaciones incluyen, entre otras, operaciones de montaje, montaje y reparación de automotores, posicionamiento de piezas de trabajo, chapistería, eliminación de indentaciones, reparación de carrocerías, carpintería, montaje de muebles, construcción de ventanas y puertas, ebanistería, embaldosado, pavimentación y construcción de interiores.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: No permita nunca que las caras de golpe del martillo se desgasten al punto de que la carcasa del martillo entre en contacto con la superficie de trabajo, ya que podrían producirse daños irreparables. Use siempre anteojos de seguridad cuando utilice un martillo o cualquier herramienta para golpear. Las personas que estén en las cercanías también deben usar anteojos de seguridad. No golpee nunca el martillo con o contra otra herramienta para golpear, clavo endurecido ni cualquier otro objeto duro que pueda causar daños. Podrían saltar astillas y provocar lesiones en los ojos u otras lesiones. Deseche los martillos astillados o dañados.

CONSTRUCCIÓN: Carcasa y manija > Montaje de acero con pellets de acero y un manija de tubo de acero integral. Insertos > Poliuretano, amarillo.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1479