USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS ESTRIADAS

 


 
¡Ahora disponible en tamaños adicionales!

CARACTERÍSTICAS: Tuerca de sujeción pesada que puede ajustarse a mano o con una vara de extensión (1/4 " o 6 mm de diámetro). Superficie de contacto grande.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

MATERIAL: Acero 12L14, acabado óxido negro.

For Knurled Nuts with a smaller outside diameter, see Knurled Check Nuts.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_426