USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS Y ARANDELAS ESFÉRICAS

 


 
¡Ahora disponible en acero inoxidable!

CARACTERÍSTICAS: Combinación de tuerca y arandela que compensa cuando un tornillo y una superficie de sujeción no son exactamente perpendiculares. Tuerca hexagonal pesada, similar a una tuerca bridada, salvo que tiene un radio esférico convexo en la parte inferior. La arandela tiene un radio esférico cóncavo compatible.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20
 7/8"-9 
 1"-8 M24

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11
 3/4"-10

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_432