USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TUERCAS DE BRIDA

 




 
CARACTERÍSTICAS: Tuerca hexagonal pesada con cara bridada. Esta superficie de apoyo grande impide el daño a la parte de abajo. Es ideal para la sujeción sobre una ranura. Totalmente torneado en acero en barra sólido para una resistencia extra, a diferencia de sustitutos de calidad inferior. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 1/4"-28 
 5/16"-18 M8
 5/16"-24 
 3/8"-16 M10
 3/8"-24 
 1/2"-13 M12
 1/2"-20 
 5/8"-11 M16
 5/8"-18 
 3/4"-10 M20
 3/4"-16 
 7/8"-9 
 1"-8 M24
 1"-14 
 1-1/4"-7 

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-24
 #10-32
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_430