USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CONTRATUERCAS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Contratuerca hexagonal pesada de alta calidad. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en tamaños de rosca gruesa de 1/4"-20 a -1-"-8 (M6 a M24 en unidades métricas). También disponible en tamaños de rosca fina de 1/4"-28 a 3/8"-24 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en tamaños de rosca gruesa #10-24 a 3/8"-16. También disponible en tamaños de rosca fina #10-32 a 3/8"-24 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero dulce, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_429