USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORNILLOS DE HOMBRO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Tornillo de tope de precisión de tolerancia restringida. El diámetro del tope está rectificado a una tolerancia más restringida que la de los pernos separadores comunes para una mejor acción de cojinete. La longitud del tope se mantiene a una tolerancia superior a la requerida para permitir que una placa de tamaño nominal gire libremente debajo de la cabeza.

TAMAÑOS: Disponibles en los siguientes diámetros de tope, cada uno de ellos en varias longitudes de tope — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" 
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 13mm
 5/8" 16mm
 3/4" 20mm

MATERIAL: Aleación de acero tratado térmicamente Rc 32-43, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_436