USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ARANDELAS C

 


 
CARACTERÍSTICAS: Arandela que se desliza hacia adentro y hacia afuera de su posición para facilitar la carga. Puede utilizarse con una tuerca o deslizándola en una muesca radial sobre una barra tractora. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo, muchos con una opción del diámetro exterior — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10 M5
 1/4" M6
 5/16" M8
 3/8" M10
 1/2" M12
 5/8" M16
 3/4" M18
 1" M24

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" M6
 3/8" M10

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_434