USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ARANDELAS ESFÉRICAS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Arandela de dos piezas que compensa cuando un tornillo y una superficie de sujeción no son exactamente perpendiculares. La arandela superior tiene un radio esférico convexo mientras que la inferior tiene un radio esférico cóncavo compatible. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" M6
 5/16" M8
 3/8" M10
 1/2" M12
 5/8" M16
 3/4" M18
  M20
 7/8" M22
 1" M24
 1-1/4" M30
 1-1/2" M36

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible para los siguientes tamaños de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10 M5
 1/4" M6
 5/16" M8
 3/8" M10
 1/2" M12
 5/8" M16
 3/4" M18

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_433