USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ABRAZADERAS C TERMOPLÁSTICAS

 


Punta Esférica


 
CARACTERÍSTICAS: Abrazaderas C de peso ligero fabricadas en termoplástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio. Ideal para operaciones de acabado y otros entornos corrosivos, ya que no requieren limpieza después de su uso. También es ideal para evitar daños en el entorno en caso de caída de la abrazadera C. Cómodo tornillo mariposa para facilitar el ajuste manual.

PUNTA ESFÉRICA: La versión ilustrada en la figura tiene una punta radial para reducir al mínimo el área de contacto. El tornillo puede retraerse aún más en esta versión (sin el pie giratorio) para aumentar el rango de sujeción.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 1 30mm Abertura
 Tamaño 2 46mm Abertura
 Tamaño 3 60mm Abertura
 Tamaño 4 98mm Abertura

MATERIAL: Termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Químicamente inerte y eléctricamente no conductor. Altamente resistente a prácticamente todas las soluciones ácidas y alcalinas y al agua hirviendo. Temperatura máxima de funcionamiento continuo recomendada 100°C, 145°C máximo en caso de funcionamiento intermitente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1461