USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MARTILLOS SIN REBOTE

 


Mazos Supercraft
Asa de Madera




No-Rebound Hammers are filled with special steel pellets that transfer momentum to the impact point.


 
CARACTERÍSTICAS: Las mazas sin rebote producen un impacto total, aproximadamente un 50% mayor que un martillo estándar. La carcasa está rellena con bolitas de acero especial que transfieren impulso al punto de impacto. Ideal para montar piezas de máquinas sin dañarlas. Agiliza el trabajo y reduce la fatiga. Permite un mejor control del martillo absorbiendo en rebote. Mango de madera de nogal americano. Fabricado en Alemania.

TAMAÑOS: Disponibles en dos tamaños (diámetros de cara) con los siguientes pesos — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 80 mm    4.08 kg
 100 mm    6.80 kg

INSERTOS: Las mazas sin rebote tienen insertos de nylon reemplazables. Estos insertos de nylon son duros, resistentes a la grasa y al aceite y tienen una alta elasticidad y una eficacia de golpe superior. Sus aplicaciones incluyen, entre otras, construcción de herramientas y máquinas, tareas de reparación y mantenimiento, tareas de enderezado, construcción de cercas, jardinería y mantenimiento y chapistería.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: No permita nunca que las caras de golpe del martillo se desgasten al punto de que la carcasa del martillo entre en contacto con la superficie de trabajo, ya que podrían producirse daños irreparables. Use siempre anteojos de seguridad cuando utilice un martillo o cualquier herramienta para golpear. Las personas que estén en las cercanías también deben usar anteojos de seguridad. No golpee nunca el martillo con o contra otra herramienta para golpear, clavo endurecido ni cualquier otro objeto duro que pueda causar daños. Podrían saltar astillas y provocar lesiones en los ojos u otras lesiones. Deseche los martillos astillados o dañados.

CONSTRUCCIÓN: Carcasa > Montaje de acero con bolitas de acero. Manija > Madera de nogal americano. Insertos > Nylon, de color blanco natural, dureza 68-78 Shore D.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1477