USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PEDESTALES NIVELADORES

 


Acero Inoxidable


 
¡Ahora disponible en nuevos tamaños incluso métrico!

CARACTERÍSTICAS: Pie de nivelación reforzado de alta calidad con base de diámetro grande. La esfera grande proporciona una alta capacidad de carga con un ángulo de giro total de 20°.

TAMAÑOS: Disponible con tamaños de rosca en pulgadas en las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-32     320 kg
 1/4"-20     450 kg
 5/16"-18     700 kg
 3/8"-16     1000 kg
 1/2"-13     1900 kg
 5/8"-11     3000 kg
 3/4"-10     4500 kg
 1"-8     8200kg

Disponible en tamaños de rosca en métrico con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 M6    400 kg
 M8    700 kg
 M10     1200 kg
 M12     1700 kg
 M16     3300 kg
 M20     5000 kg

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: La capacidad de carga nominal representa la carga estática segura con una longitud de tornillo estándar a la extensión máxima, con las roscas totalmente enganchadas para el diámetro de un tornillo. Factor de seguridad = 2:1. Los pies de nivelación tienen la misma longitud de tornillo nominal que los pies de nivelación del tornillo (2 " para la mayoría de los tamaños). La capacidad de carga caerá en forma considerable con tornillos más largos.

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_582