USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

NIVELADORS CON TORNILLO

 


Uso Mediano


 
CARACTERÍSTICAS: Pedestal nivelador de alta calidad con base desmontable para aplicaciones de fuerza mediana. La base gira y pivota libremente con un ángulo de giro total de 20°.

TAMAÑOS: Disponible con diámetros de rosca de 1/2"-13 a 1 "-8 (M12 a M24 en unidades métricas), cada uno de ellos con una opción de dos longitudes de rosca— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Estos pedestales niveladores utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pedestal para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pedestal, el pedestal puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pedestales son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Para otros tipos de pies, vea la sección Pies giratorios para tornillos (pedir por separado).

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: La capacidad de carga nominal representa la carga estática segura con una longitud de tornillo estándar a la extensión máxima, con las roscas totalmente enganchadas para el diámetro de un tornillo. Factor de seguridad = 2:1. La capacidad de carga caerá en forma considerable con tornillos más largos.

MATERIAL: Cuerpo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado amarillo cincado. Pie > Acero 12L14, cromado amarillo cincado.




 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_372