USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PEDESTALES NIVELADORES CON TORNILLO

 


Acero Inoxidable


 
¡Ahora disponible en nuevos tamaños incluso métrico!

CARACTERÍSTICAS: Pie de nivelación reforzado de alta calidad con base de diámetro grande y tornillo incorporado. El tornillo y la bola son una sola pieza fija. La esfera grande proporciona una alta capacidad de carga con un ángulo de giro total de 20°.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca en pulgadas con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-32   320 kg
 1/4"-20   450 kg
 5/16"-18     700 kg
 3/8"-16    1000 kg
 1/2"-13     1900 kg
 5/8"-11    3000 kg
 3/4"-10     4500 kg

Disponible en tamaños de rosca en métricos con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 M6     400 kg
 M8     700 kg
  M10     1200 kg
 M12     1700 kg
  M16     3300 kg
  M20     5000 kg

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: La capacidad de carga nominal representa la carga estática segura con una longitud de tornillo estándar a la extensión máxima, con las roscas totalmente enganchadas para el diámetro de un tornillo. Factor de seguridad = 2:1. La capacidad de carga caerá en forma considerable con tornillos más largos.

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.

Can also be used as a clamp
rest for Tapped-Heel
Clamp Straps.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_585