USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES CON BOLA DE PRENSADO

 


Acero




Acero Inoxidable


 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador con bola simple y económico ideal para instalar en materiales más blandos, como aluminio, madera o plástico. Utilizar cuando no es práctico emplear un agujero roscado o cuando no se requiere ajuste. El tope reforzado proporciona una posición de fijación estable y resiste positivamente la fuerza de retención. El agujero de instalación puede contrataladrarse para embutir el tope. Disponible en acero o acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en seis tamaños de cuerpo de 1/8 " a 1/2 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Opción de fuerza ligera o pesada en cada tamaño.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, acabado óxido negro. Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Cuerda de piano.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable serie 300. Bola > Acero inoxidable 440C. Resorte > Acero inoxidable 302.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_343