USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES LATERALES CON PERNO

 


Perno de Acero Inoxidable
(Resorte de Poliuretano)




 
CARACTERÍSTICAS: Los posicionadores laterales con perno son una opción sumamente compacta para aplicar fuerza lateral a una pieza de trabajo, para posicionarla o para sujetarla ligeramente. La versión que muestra la figura, con un perno de contacto de acero inoxidable y un cuerpo de poliuretano sólido cubierto con una capa de aluminio es ideal para entornos corrosivos y aplicaciones higiénicas.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños de 1/4 " a 5/8 " de diámetro de cuerpo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Opción de fuerza ligera, mediana o pesada en la mayoría de los tamaños.

MATERIAL: Pasador > Acero inoxidable serie 300. Cuerpo > Poliuretano sólido. Carcasa > Aluminio.






Carr Lane Manufacturing Co.
es_357