ATTREZZI RAPIDI AD ASTA DI SPINTA

 


CL-60-SPC
Asta Filettata


 
Nuovo prodotto!

650N Capacita di Tenuta

CARATTERISTICHE: Heavier-duty version of our smallest plunger clamp (CL-50-SPC). This is a powerful clamp in an extremely compact size. Unique base allows bottom or side mounting. Locks in extended or retracted position. 16mm plunger travel.

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO):
 CL-60-SPC   Tapped Plunger (Inch)
 CLM-60-SPC   Tapped Plunger (Metric)

MODELLI DISPONIBLE (ACCIAIO INOX):
 CL-60-SPC-S   Tapped Plunger (Inch)

ACCESSORI: Plunger is tapped to accept any #8-32 spindle (M4 in metric).

MATERIALE (ACCIAIO): Clamp body > 12L14, 1008, 1010, and/or 1018 steel, zinc plated clear chromate. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl.

MATERIALE (ACCIAIO INOX): Clamp body > 300-series stainless. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl.

Posizione di bloccaggio
(Spinta)



Posizione di bloccaggio
(Spinta)



Posizione di apertura
(Tiro)


Carr Lane Manufacturing Co.
it_2077