USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDRI DI COLLARE FILETTATO

 


Per i casi in cui si usano morse a
semplice effetto in bagno di refrigerante, vedi
Disaerazione dell'area della molla interna.

Per le dimensioni e specifiche
delle viti di contatto opzionali, vedi
Viti di contatto.

Per le dimensioni e specifiche
degli accessori di fissaggio opzionali, vedi
Blocchi di fissaggio e Flange di fissaggio.




 
7500 psi max
Single Acting


CARATTERISTICHE: Threaded cylinders for installation through fixture walls. External thread allows fine adjustment after installation. Compact design with many applications. Excellent for punching, pressing, and assembly operations, with high forces available.

MISURE: Available in two sizes — see Dimensions page for part numbers. Push force at 7500 psi:
 5700 Lbs
 15000 Lbs

AZIONE DI BLOCCAGGIO: Applying fluid pressure advances the plunger. Spring return.

MONTAGGIO: In all cases, secure clamp with the lock ring provided to prevent rotation. Several possible mounting methods: 1) install clamp through a tapped hole in the fixture; 2) install clamp into a Mounting Block; 3) install clamp through a bored hole and into a Mounting Flange, then fasten the Mounting Flange to the fixture with four socket-head cap screws. Order Mounting Flanges and Mounting Blocks separately.

CONNESSIONI IDRAULICO: 1/4" BSPP port. Do not use NPT fittings.

COSTRUZIONE: Plunger > Steel, case hardened. Body > Steel, black oxide finish.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
it_1428