USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SISTEMA DE MONTAJE DE CAMBIO RÁPIDO DE PUNTO CERO

 


Herramienta de Instalación
para Postes Posiciónadores




 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Esta herramienta está específicamente diseñada para instalar pernos posicionadores. El diámetro interno se desliza sobre el perno para permitir que las orejetas de acero se enganchen en los agujeros guía de la brida del perno posicionador. Torsión de instalación recomendada 15 pies-lbs.

ACCESORIOS: Se ofrece por separado un casquillo guía de 3/8 " compatible con el casquillo hexagonal de 22 mm de la herramienta de instalación. Esto permite montar la herramienta sobre una llave de torsión estándar.

MATERIAL: Aluminio con orejetas de acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2011