USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SISTEMA DE MONTAJE DE CAMBIO RÁPIDO DE PUNTO CERO

 


Kit de Extensión
con Placa de Sujeción Rapida




One Starter Kit and two Extension Kits mounted on a machine table.


 
¡Nuevo artículo!

1160 psi máx
Sujeción por Fuerza de Resorte
Liberación Hidráulica


CARACTERÍSTICAS: Las placas de sujeción de cambio rápido son subplacas para montar en una mesa de máquina o cubo de fijación. Estas placas tienen dos módulos de sujeción para posicionar y sujetar simultáneamente un portapieza que tiene pasadores de posicionamiento de tracción. Sólo se requiere la conexión hidráulica cuando se cambian los portapiezas. La aplicación de presión hidráulica libera las bolas de fijación en ambos módulos de sujeción para permitir cambiar el portapieza. Cuando se vuelve a liberar la presión hidráulica, los resortes belleville vuelven a enganchar las esferas de fijación para tirar el portapieza hacia abajo y fijarlo en su posición. Luego puede desconectarse la unidad de bomba para proceder al maquinado.

KIT DE EXTENSIÓN: El kit de extensión que muestra la figura se utiliza como complemento de un kit de inicio existente (no incluye unidad de bomba neumática). Los kits de extensión incluyen una placa de sujeción de cambio rápido y los siguientes elementos:
 (1) Conector giratorio CLRS-804-392-ZF
 (1) Conector giratorio CLRS-804-369-ZF
 (1) Tubo CLRS-P00036-ZF
 (2) Tapones protectores CLRS-704-094-ZA
 (1) Herramienta para la instalación de los tapones CLRS-704-094-01-ZA
 (1) Tapón de rotura de seguridad CLRS-803-790-ZF
 (4) Tornillos de casquete de cabeza hueca CLRS-931-059-ZA
 (4) Arandelas cuadradas CLRS-704-020-ZA
 (4) Pasadores de posicionamiento de punto cero CLRS-804-209-ZN

TAMAÑOS: Las placas de sujeción de cambio rápido vienen disponibles en un tamaño, con dos módulos de sujeción separados a una distancia de 200 mm (7.8740 ") — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Cada módulo de sujeción proporciona una fuerza de sujeción descendente de 2200 lbs.

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica levanta el pistón en cada módulo de sujeción y permite la liberación de las esferas de sujeción. Cuando se libera la presión, los resortes belleville aplican fuerza para volver a enganchar las esferas de fijación y empujar el pasador de posicionamiento hacia abajo.

PRECISIÓN: La repetibilidad del posicionamiento del portapieza es de 0.0004 " o superior.

MONTAJE: Las placas de extensión deben montarse de manera tal que los ejes estén a una distancia de 200 mm (7.8740 "). Las placas de montaje pueden posicionarse con precisión utilizando los agujeros de posicionamiento suministrados. Hay disponibles cuñas cilíndricas reforzadas como accesorios. Ajuste la placa usando los cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca y arandelas cuadradas suministradas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA: La unidad de bomba hidráulica neumática incluida en el kit de inicio proporciona una presión hidráulica de 1160 psi (80 bar). Se incluye un tapón de rotura de seguridad con la placa para proteger los módulos de sujeción en el caso de utilizar una unidad de alimentación incorrecta.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2009