USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SISTEMA DE MONTAJE DE CAMBIO RÁPIDO DE PUNTO CERO

 


Poste Posiciónador de Punto Cero




Poste Posiciónador de Eje Singular




Poste Posiciónador Flotante


 
¡Nuevo artículo!

CARACTERÍSTICAS: El sistema de montaje de punto cero requiere que todos los portapiezas tengan instalados pernos de posicionamiento en la parte inferior. Por lo general, los portapiezas deben tener un perno posicionador de punto cero y un perno posicionador rebajado (que funcionan juntos de manera similar a un pasador redondo y un pasador tipo diamante para evitar el posicionamiento redundante). Pueden añadirse pernos flotantes según sea necesario para proporcionar fuerza de sujeción adicional sin posicionamiento. Todos los pernos tienen un diámetro posicionador rectificado con precisión y un diámetro de base. La ranura radial de los pernos permite a las bolas de fijación de un módulo de sujeción de cambio rápido engancharse para la sujeción hacia abajo.

TRES TIPOS DISPONIBLES: Los pernos posicionadores de punto cero proporcionan un punto de referencia fijo para el posicionamiento en dos ejes (de manera similar a un pasador redondo). Los pernos posicionadores rebajados posicionan en un solo eje (de manera similar a un pasador tipo diamante). Los pernos flotantes pueden moverse 0.010 " en todas las direcciones, por lo que proporcionan fuerza de sujeción adicional sin afectar el posicionamiento.

PRECISIÓN: La repetibilidad del posicionamiento del portapieza es de 0.0004 " o superior.

INSTALACIÓN: Los pernos de posicionamiento deben montarse con centros espaciados a 200 mm (7.8740 "), o una distancia múltiple de la misma (400 mm, 600 mm, 800 mm, etc.) para coincidir con las placas de sujeción de cambio rápido. Los agujeros de instalación deben taladrarse de manera precisa con un diámetro de 25 mm (0.9843 ") y una profundidad mínima de 4.8 mm (0.189 "). Fíjelos con un tornillo de casquete de cabeza hueca o un tornillo roscado, como muestran los ejemplos a continuación. Atención: se requiere la herramienta de instalación CLRS-804-254-ZA y el casquillo CLRS-804 257-ZA para la instalación (torsión recomendada de 15 pies-lbs).

ACCESORIOS: Para proteger los portapiezas durante el transporte y el almacenamiento, recomendamos utilizar un pie protector para cada perno posicionador, número de pieza CLRS-704-130-ZA.

Mounting with a Cap Screw


Mounting with a Cap Screw


Mounting with a Stud (Not possible with Relieved Post)


Mounting with a Stud and
Bush



Back-to-back mounting with a
Stud (not possible with
Relieved Post)


 
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2010