USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SISTEMA DE MONTAJE DE CAMBIO RÁPIDO DE PUNTO CERO

 


Placa de Fijación en Blanco
300mm x 400mm
con 2 Postes Posicionadores




Placa de Fijación en Blanco
400mm x 400mm
con 4 Postes Posicionadores


 
CARACTERÍSTICAS: Estas placas de fijación ciegas estás listas para ser utilizadas como paletas de cambio rápido en nuestro sistema de montaje de punto cero. Las placas están rectificadas con precisión, en la parte superior e inferior, con un borde biselado de 45 x 0.08 "

TAMAÑOS: Las placas vienen disponible en dos tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
300 mm x 400 mm (2 pernos)
400 mm x 400 mm (4 pernos)

PERNOS DE POSICIONAMIENTO: La placa de fijación de 2 pernos tiene un perno de posicionamiento de punto cero y un perno de posicionamiento en relieve. La placa de fijación de 4 pernos tiene un perno de posicionamiento de punto cero, un perno de posicionamiento en relieve y dos pernos flotantes.

MATERIAL: Placa de acero laminada en caliente.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2013