USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SISTEMA DE MONTAJE DE CAMBIO RÁPIDO DE PUNTO CERO

 


Cuñas de Posiciónamiento
para Placas de Sujeción Rapida


 
CARACTERÍSTICAS: Estas cuñas cilíndricas se utilizan para posicionar las placas de sujeción rápidas sobre una mesa con ranuras en T. Instálelas en los dos agujeros de posicionamiento de 10 mm de la placa de sujeción.

TAMAÑOS: Disponibles para ranuras de mesa de 14 mm a 20 mm (otros tamaños a pedido) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero tratado térmicamente.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2014