USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

COJINES PLANOS DE POLIURETANO

 






Polyurethane Flat Cushions are ideal for making custom-length spindles.


 
CARACTERÍSTICAS: Las protecciones de poliuretano son más fuertes y ligeramente más duras que las protecciones de neopreno estándar, por lo que son ideales cuando se requiere una mayor fuerza de sujeción sin rayones y compensación por diferencias en los tamaños de las piezas. El inserto de acero inoxidable moldeado proporciona una resistencia de rosca superior. Ideal para hacer husillos acolchados planos de la longitud deseada insertado un tornillo roscado (acero o acero inoxidable).

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de agujero roscado #10-32 a 3/8"-16 (M5 a M16 en unidades métricas)

MATERIAL: Poliuretano, dureza de durómetro 85 Shore A, rango de temperatura de funcionamiento -50ºC a 95ºC, con inserto de acero inoxidable serie 300 moldeado. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_2019