USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE FIJACIÓN DE CUATRO CARAS

 


Blanco a Medida
Choice of three configurations:
(1) Machined base with mounting holes,
and machined faces
(2) Machined base with mounting holes,
and un-machined faces
(3) Un-machined blank casting


 
Aleación de aluminio

CARACTERÍSTICAS: Estos económicos cubos de fijación ciegos a medida vienen originalmente como piezas fundidas no trabajadas y pueden trabajarse rápidamente según sus especificaciones. Vienen disponibles en tres configuraciones: (1) Base torneada con agujeros de montaje y caras torneadas (2) Base torneada con agujeros de montaje y caras no torneadas (3) Pieza fundida ciega no torneada. La construcción de aleación de aluminio fundido de una sola pieza proporciona una mayor precisión, estabilidad dimensional y amortiguación de la vibración.

TAMAÑOS: Disponibles en una amplia gama de tamaños y alturas de cubo (en pulgadas y unidades métricas) para tamaños de paleta de 300 mm a 1,000 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

BASE TORNEADA CON AGUJEROS DE MONTAJE OPCIONAL: Disponible con agujeros de montaje JIS estándar (posicionamiento desde dos bordes de referencia), agujeros de montaje DIN estándar (posicionamiento desde los agujeros centrales y radiales), o cualquier otro patrón de montaje. Especifique en el momento de realizar el pedido.

CARAS TORNEADAS OPCIONALES: Disponible con las cuatro caras de trabajo torneadas planas, cuadradas y paralelas dentro de 0.025 mm por 300 mm. Atención: cada cara está torneada a 0.4 mm por encima del tamaño nominal para poder realizar un corte de acabado después de montarla en la máquina. Si se pide con caras no torneadas, la pieza fundida tendrá suficiente material adicional como para permitir su torneado al tamaño nominal.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio Tenzaloy A713, curado a condición T-6.




Para el montaje DIN, vea la sección Cuñas de centrado para paletas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1986