
CL-60-SPC Pistón con Taladro Roscado
|
|
|
¡Artículo nuevo!
650N Capacidad de retención
CARACTERÍSTICAS: Versión reforzada de nuestro sujetador de émbolo más pequeño (CL-50-SPC). Potente sujetador en un tamaño sumamente compacto. Su exclusiva base permite el montaje inferior o lateral. Puede fijarse en posición extendida o retraída. Carrera de émbolo de 16 mm.
MODELOS DISPONIBLES (ACERO):| | CL-60-SPC | | Émbolo con rosca interna (pulgadas) | | | CLM-60-SPC | | Émbolo con rosca interna (unidades métricas) |
MODELOS DISPONIBLES (ACERO INOXIDABLE):| | CL-60-SPC-S | | Émbolo con rosca interna (pulgadas) |
ACCESORIOS: El émbolo tiene una rosca interna que es compatible con cualquier husillo de calibre 8-32 . (M4 en unidades métricas).
MATERIAL (ACERO): Cuerpo del sujetador > Acero 12L14, 1008, 1010 y/o 1018, cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo.
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo del sujetador > Acero inoxidable serie 300. Remaches > Acero inoxidable serie 400. Manija > Vinilo. |
|