Incrementos de .0001"
|
|
|
CARACTERÍSTICAS: Pasadores de calibración de precisión duraderos para la calibración de la producción. Las partes para calibradores machos están endurecidas y estabilizadas con frío. Tienen la superficie pulida a precisión con un acabado de 10 micropulgadas, con los extremos rectificados a escuadra. El diámetro de calibre está electrograbado en cada pasador. Todos los calibradores tienen una longitud de 2 " Las aplicaciones incluyen verificación del tamaño de orificios, medición de ubicaciones de los orificios, medición de la distancia entre los orificios y verificación de los tamaños de las ranuras.
TAMAÑOS: Disponibles de stock en cualquier tamaño de .0101 a 1.0099 pulg, en incrementos de .0001 " Especifique una tolerancia P (Más) o M (Menos) cuando realice su pedido. Ejemplo: CL-.018M (diám. de pasador de .018 ", tolerancia menos)
TOLERANCIAS: Las tolerancias estándar para estos calibradores de producción son +.0002/-.0000 (Más) y +.0000/-.0002 (Menos) y se conocen como "Clase ZZ". En la mayoría de las aplicaciones, los calibradores GO deben tener una tolerancia Más y los calibres NO-GO una tolerancia Menos. Esto mantiene la tolerancia del calibrador dentro de la tolerancia de la pieza de trabajo en todo momento y contempla el desgaste del calibrador GO.
ESPECIALES: Para calibración de referencia, las partes para calibradores macho también están disponibles con tolerancias "Clase X", +.00004/-.00000 (Más) y +.00000/-.00004 (Menos). Contacte por favor la fábrica para la cita.
MATERIAL: Acero 52100, tratado térmicamente Rc 60-62. |
|