USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS DE PINZA DE BORDE

 


Acero par Herramienta Endurecedo




 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Pinzas de borde son útiles en las aplicaciones que monta pinzas tradicionales de la cara son difíciles de instalar. Tienen un perfil plano útil porque el tornillo es paralelo a la cara serrado. Pinzas de borde son ideales para el montaje en el borde superior de una cara de sujeción, como un tornillo de banco mandíbula. Estas pinzas serrada son duro, insertos reemplazables utilizarse para proporcionar más fuerza de sujeción y / o resistencia al desgast cuando se instala en un instalación fija. Están diseñadas para penetrar en la pieza de trabajo poco a aumentar significativamente la fuerza de agarre, en vez de depender de la fricción estática solo.

TAMAÑOS: Pinzas de borde son disponible en los siguientes tamaños de cuadrado, la mayor parte tienen un selección de espesores y dentados tamaño – ver pagina de dimensiones para números de parte:
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm
 5/8" 16mm
 3/4" 20mm
 1" 25mm

INSTALACIÓN: Pinzas de borde deben montarse en un recesso de fondo plano que proporciona el apoyo detrás de la pinza. Conecta con un estandár zócalo de la cabeza la tapa de rosca. La cara serrada debe proyectar 50 a 100% de la altura de la dentada para la eficacia máxima (la altura de la dentada es 1.6mm en los agarradores con las dentadas de la multa de 3.2mm x 90º, 1.2mm en los agarradores con las dentadas adicional-finas de 2.4mm x 90º, and 0.8mm en los agarradores con las dentadas extrafinas de 1.6mm x 90º).

MATERIAL (ACERO PARA HERRAMIENTAS): Acero para herramientas de alta velocidad, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_2073