USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS CÓNICAS

 


Fenólico — Taladro Roscado (Grande)




Fenólico — Taladro Roscado (Pequeño)


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Heavy-duty design that makes an excellent pull knob. Molded-in brass insert provides superior thread strength.

TAMAÑOS: Choice of two knob sizes, available with tapped-hole sizes from #10-32 a 5/16"-18 (M5 to M8 en tamaños métricos) – de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más


MATERIAL: Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 300 °F, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_2075