|
|
|
¡Artículo nuevo!
CARACTERÍSTICAS: Receptors son ideales para asegurar Bola Pernos de Bloqueo utilizados en aplicaciones de horquilla, especialmente cuando el por-agujero tiene exceso de separación. El diámetro interior del receptor queda el pasadore de bola autoblocante exactamente, y proporciona un cierre perfecto para la superficie de las bolas.
TAMAÑOS: Disponible caber siguientes de Pasadores de Bolas Autoblocantes con diámetros: CONSIDERACIONES DE DISEÑO: El uso de un receptor reduce la bola bloqueo pernos longitud efectiva del agarre ligeramente. (ve dimensión D).
MATERIAL: Serie 300 acero inoxidable, pasivado. |
|