USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO DOBLES

 


Hilma-Bock Serie
con Mordazas Blandas de Cambio Rápido
Hidráulicas




El conjunto de tornillo regulador proporciona un efecto de empuje descendente y está totalmente sellado para impedir el ingreso de tierra y astillas.




Prensas de tornillos se pueden montar en cualquier placa modular de los útiles del Carr Lane (2" cuadrícula) repetible para la ubicación en ambos ejes X y Y. Los tres prensas de tornillos demostrado aquí tenga la base que se enclavija opcional, diseñada para un montaje más cercano.


 
CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo Hilma-Bock incluyen mordazas de aluminio de cambio rápido que pueden engancharse y desengancharse en segundos sin ninguna herramienta. Estas prensas de tornillo dobles sujetan dos piezas de trabajo simultáneamente contra una mordaza central fija. Las mordazas pueden fresarse completamente para ajustarlas al contorno de la pieza de trabajo (pueden usarse ambos lados). Los pasadores de posicionamiento permiten posicionar con precisión la mordaza central. El conjunto de tornillo regulador proporciona un efecto de empuje descendente y está totalmente sellado para impedir el ingreso de tierra y astillas. Las prensas de tornillo pueden montarse directamente en una mesa de máquina con ranura en T, o en una placa de fijación modular tipo rejilla Carr Lane para obtener un posicionamiento repetible en los ejes X e Y. Vienen disponibles con una opción de base de interbloqueo para un montaje más preciso (deben montarse sobre una placa modular).

TAMAÑOS: Disponibles en dos tamaños, con un ancho de mordaza de 4 pulg. y 6 pulg. — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN HIDRÁULICA): Ajuste la abertura de la mordaza a la pieza de trabajo utilizando una manivela. Cuando se aplica presión hidráulica activando la unidad de alimentación externa, la mordaza deslizante se desplaza en toda su carrera (carrera máxima total de 0.250 pulg. por seguridad — 0.125 pulg. por mordaza) para aplicar la máxima fuerza de sujeción. La liberación se realiza mediante el retorno elástico positivo.

MONTAJE DIRECTO SOBRE UNA MESA DE MÁQUINA: Las prensas de tornillo están ranuradas en ambas direcciones para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlas a un tamaño de ranura de mesa específico. Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca utilizando las ranuras de montaje suministradas. Esto permite el montaje bien preciso de las prensas de tornillo sin sujetadores externos.

MONTAJE SOBRE UNA PLACA DE HERRAMENTAL MODULAR: Las prensas de tornillo tienen dos agujeros de posicionamiento de 5/8 pulg. de diámetro para lograr el montaje repetible sobre cualquier placa de herramental modular Carr Lane (patrón de rejilla de 2 pulg.) usando pasadores de posicionamiento para portapiezas. Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca utilizando las ranuras de montaje suministradas.

CONVERSIÓN A PRENSAS DE TORNILLO DE UNA SOLA PIEZA: Una placa tope opcional permite convertir una de las mordazas deslizantes en una mordaza fija de modo que pueda sujetarse una sola pieza de trabajo grande cuando se retira la mordaza central.

CONSTRUCCIÓN: Cuerpo de aluminio de alta resistencia con guías de acero endurecido y rectificado. Dos salidas grandes a cada lado para astillas y refrigerante.






Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2057