USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO DOBLES

 


Hilma-Bock Serie
con Mordazas Blandas de Cambio Rápido
Manuales




Leadscrew assembly provides a downthrust effect and is fully sealed to keep out dirt and chips.




Vises can be mounted on any Carr Lane modular tooling plate (2" grid pattern) for repeatable location in both X and Y axes. The three vises shown here have the optional interlocking base, designed for closer mounting.


 
CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo Hilma-Bock incluyen mordazas de aluminio de cambio rápido que pueden engancharse y desengancharse en segundos sin ninguna herramienta. Estas prensas de tornillo dobles pueden sujetar dos piezas de trabajo simultáneamente contra una mordaza central fija. Las mordazas pueden fresarse completamente para ajustarlas al contorno de la pieza de trabajo (pueden usarse ambos lados). Los pasadores de posicionamiento permiten posicionar con precisión la mordaza central. El conjunto de tornillo regulador proporciona un efecto de empuje descendente y está totalmente sellado para impedir el ingreso de tierra y astillas. Las prensas de tornillo pueden montarse directamente en una mesa de máquina con ranura en T, o en una placa de herramental modular Carr Lane para obtener un posicionamiento repetible en los ejes X e Y.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños, con un ancho de mordaza de 4 " y 6 " — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO (MANUAL): Gire el husillo en sentido horario para sujetar, en sentido antihorario para liberar.

MONTAJE DIRECTO SOBRE LA MESA DE LA MÁQUINA: Las prensas de tornillo están ranuradas en ambas direcciones para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca usando las ranuras de montaje suministradas. Esto permite el montaje bien preciso de las prensas de tornillo sin sujetadores externos.

MONTAJE SOBRE UNA PLACA DE HERRAMENTAL MODULAR: Las prensas de tornillo tienen dos agujeros de posicionamiento de 5/8 " de diámetro para lograr el montaje repetible sobre cualquier placa de herramental modular Carr Lane (patrón de rejilla de 2 ") usando pasadores de posicionamiento para portapiezas. Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca usando las ranuras de montaje suministradas.

CONVERSIÓN A PRENSA DE TORNILLO DE UNA SOLA PIEZA: Una placa tope opcional permite convertir una de las mordazas deslizantes en una mordaza fija de modo que pueda sujetarse una sola pieza de trabajo grande cuando se retira la mordaza central.

CONSTRUCCIÓN: Cuerpo de aluminio de alta resistencia con guías de acero endurecido y rectificado. Dos salidas grandes a cada lado para astillas y refrigerante.






Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2043