USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

TORRES DE SUJECIÓN
DE TRES LADOS

 


Hilma-Bock Serie
con Mordazas Blandas de Cambio Rápido
Manuales




Leadscrew assembly provides a downthrust effect and is fully sealed to keep out dirt and chips.


 
CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo Hilma-Bock incluyen mordazas de aluminio de cambio rápido que pueden engancharse y desengancharse en segundos sin ninguna herramienta. Este sistema de sujeción en torre tiene seis prensas de tornillo dobles que sujetan dos piezas de trabajo simultáneamente cada uno contra una mordaza de centro fijo (12 piezas de trabajo en total). Las mordazas pueden fresarse completamente para ajustarlas al contorno de la pieza de trabajo (pueden usarse ambos lados). Los pasadores de posicionamiento permiten posicionar con precisión la mordaza central. El conjunto de tornillo regulador proporciona un efecto de empuje descendente y está totalmente sellado para impedir el ingreso de tierra y astillas. Las prensas de tornillo pueden montarse directamente en una mesa de máquina con ranura en T, o en una placa de herramental modular Carr Lane para obtener un posicionamiento repetible en los ejes X e Y.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños, con un ancho de mordaza de 4 " y 6 " — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO (MANUAL): Gire el husillo en sentido horario para sujetar, en sentido antihorario para liberar. Cada lado funciona de manera independiente.

MONTAJE: Ajuste a la paleta con cuatro u ocho tornillos de casquete de cabeza hueca según el tamaño de la paleta, usando los agujeros de montaje proporcionados.

CONVERSIÓN A PRENSAS DE TORNILLO DE UNA SOLA PIEZA: Los sistemas de sujeción en torre incluyen una placa adaptadora que permite convertir la mordaza deslizante superior de todas las prensas de tornillo en una mordaza fija de modo que pueda sujetarse una sola pieza de trabajo grande cuando se retira la mordaza central.

CONSTRUCCIÓN: Cuerpo de aluminio de alta resistencia con guías de acero endurecido y rectificado.






Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_2044