USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INTERRUPTORES DE MEDIO EFECTO

 


Air-Powered Clamp
with (2) Hall-Effect Switches Installed




Sinking (NPN) Configuration
Sinking (NPN) switches are applied to the negative side of a load. When the switch is actuated, the negative (ground) is connected, completing the circuit.




Sourcing (PNP) Configuration
Sourcing (PNP) switches are applied to the positive side of a load. When the switch is actuated, power is connected, completing the circuit.


 
CARACTERÍSTICAS: Los interruptores de efecto Hall se utilizan con cilindros de pistón magnético para detectar la posición. Estos interruptores son activados por un anillo magnético instalado sobre el pistón del cilindro. A medida que el anillo magnético pasa debajo del interruptor, los contactos del interruptor se cierran para producir una señal eléctrica. Los interruptores de efecto Hall son dispositivos de estado sólido de 3 conductores recomendados para cargas de CC de baja corriente, como por ejemplo en la interfaz con un controlador programable. Cable de plomo es 144 palgadas de largo.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños compatibles con los siguientes sujetadores neumáticos:
 CL-400-PTC-MP
 CL-500-PTC-MP
 CL-1000-PTC-MP
 CL-1001-PTC-MP
 CL-2000-PTC-MP
 CL-2001-PTC-MP
 CL-3000-PTC-MP
 CL-600-PPC-MP
 CL-1500-PPC-MP
Los interruptores vienen disponibles en modelos con salida NPN o PNP.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_2031