USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOMBAS HIDRÁULICAS DE POTENCIA NEUMÁTICA

 


Simple Efecto
CLR-200-AP




Doble Efecto
CLR-203-AP




 
7500 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Fuente de alimentación hidráulica de bajo costo que sólo requiere una conexión de aire en el taller para su funcionamiento. Esta unidad compacta portátil sólo pesa 14 lbs. Sólo se requieren 75 psi de presión de aire para proporcionar una presión hidráulica de 7500 psi. Es adecuada para portapiezas de sujeción más pequeños y operaciones de montaje en las que no se requiere el control automático de la presión. A diferencia de las unidades de alimentación neumáticas, estas unidades de bomba neumáticas no se reiniciar automáticamente para mantener la presión del sistema y requieren un regulador de aire separado para fijar la presión hidráulica a un valor distinto de 7500 psi.

FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN DE SIMPLE EFECTO): Para sistemas de simple efecto únicamente. La bomba está controlada por una válvula neumática operada a pedal. La bomba sólo funciona cuando se presiona el pedal. Presione la parte más baja del pedal para sujetar (la unidad bombea sólo hasta que se alcanza la presión de funcionamiento deseada). Presione la parte superior del pedal para liberar. Ajuste la presión hidráulica de salida (rango de 4000 a 7500 psi) ajustando la presión de aire de entrada con un regulador de aire separado. La válvula de retención integrada mantiene la presión hidráulica incluso aunque falle el suministro de aire.

FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN DE DOBLE EFECTO): Para sistemas de simple y doble efecto. La bomba se activa presionando una válvula neumática operada manualmente que puede bloquearse en posición abierta. Luego, la sujeción es controlada por una válvula de sujeción hidráulica integrada de 4 vías. Con la válvula neumática permanentemente bloqueada en posición abierta, la bomba compensa las pequeñas pérdidas, manteniendo una presión hidráulica constante. Ajuste la presión hidráulica de salida (rango de 4000 a 7500 psi) ajustando la presión de aire de entrada con un regulador de aire separado. La válvula de retención integrada mantiene la presión hidráulica incluso aunque falle el suministro de aire.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Móntela en forma horizontal o vertical. La unidad estará lista para usar después de llenar el reservorio con algún líquido hidráulico aprobado limpio y después de conectarla a una fuente de aire. Se requiere un regulador de aire separado para fijar la presión hidráulica a un valor distinto de 7500 psi. No se requiere un lubricador neumático – la unidad puede funcionar con aire libre de aceite. No utilice accesorios NPT para las conexiones hidráulicas.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1149