USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOMBAS MANUALES

 


Caudales en Dos Etapas
Depósito Pequeño




Opción de tres bases de montaje.


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Fuente de alimentación hidráulica de operación manual para portapiezas de tamaño moderado. Dos bombas manuales de dos etapas proporcionan presurización con más rapidez que las bombas de una sola etapa, con conmutación automática de baja etapa a 850 psi a alta etapa a 7500 psi. Compacta y fácil de trasladar. Totalmente autónoma. Valores de presión fácilmente ajustables. La bomba se activa y libera con la misma palanca. Excelente vida útil ya que los componentes internos prácticamente no sufren desgaste. Las bombas manuales son adecuadas para portapiezas de sujeción más pequeños y operaciones de montaje en las que no se requiere el control automático de la presión. La operación manual es ideal cuando se requiere una "percepción" adicional para los portapiezas de montaje y/o prueba.

MODELOS DISPONIBLES: Las bombas manuales de dos etapas están disponibles en tres tamaños de reservorio. La bomba con reservorio pequeño que muestra la figura es la más compacta. Opción de tres bases de montaje: 1) Base bridada, para montar sobre una superficie horizontal; 2) Abrazadera, para montar sobre una superficie vertical; 3) Base compensada, para montar sobre el piso cuando se utiliza un pedal — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

FUNCIONAMIENTO: Gire la perilla de ajuste de presión para fijar la presión de funcionamiento deseada. Para sujetar, mueva la palanca de la bomba hacia abajo para bombear fluido con una carrera de 40°. La palanca vuelve hacia arriba por fuerza elástica después de cada carrera. Repita la operación hasta que alcance la presión fijada, momento en el que la palanca se desembragará. Para liberar, levante la palanca de la bomba 10° hacia arriba, contra la fuerza elástica, para liberar la fuerza de sujeción en forma instantánea.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Monte la unidad en posición vertical, usando una de las tres bases de montaje opcionales. La unidad estará lista para usar después de llenar el reservorio con algún líquido hidráulico aprobado limpio. No utilice accesorios NPT para las conexiones hidráulicas.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1153