USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOMBAS DE TORNILLO

 


Enroscable
CLR-901-SP






Manifold mounting totally eliminates tubing lines.


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los tornillos de sujeción son una fuente de presión hidráulica ideal para portapiezas de sujeción pequeños que deben ser independientes de una fuente de alimentación externa. Son lo suficientemente pequeños para montar directamente sobre el portapieza. Pueden operarse manualmente con una manivela o usando una llave de par motor (del tipo no impacto). Produce una presión hidráulica de 7500 psi con sólo 40 pies/lbs de torsión. Puede utilizarse en múltiples si se requiere una mayor capacidad de líquido. El tornillo de cuerpo roscado que muestra la figura está diseñado para el montaje con múltiple.

FUNCIONAMIENTO: Gire el eje del tornillo en sentido horario para sujetar. Ajuste hasta alcanzar la presión deseada (lea la presión en un medidor separado o ajuste a una torsión predeterminada). Gire en sentido antihorario para liberar.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Montar en forma horizontal. Instálelo directamente en un orificio roscado plano de base horizontal en el portapieza – vea en la ilustración las instrucciones para la preparación del agujero. Ajuste a la torsión de asiento recomendada. Llene el sistema con algún líquido hidráulico aprobado limpio, con el pistón de la bomba totalmente retraído. Debe purgarse el sistema para eliminar todo el aire. No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: En sistemas cerrados como éste, ninguno de los sujetadores y componentes debe tener pérdidas, por lo que se recomienda utilizar únicamente productos SWIFTSURE. Para obtener resultados óptimos, los sujetadores sólo deben utilizar el 60-70% de la capacidad de líquido total de la bomba de tornillo. Las tuberías del sistema deben estar diseñadas para evitar la formación de bolsillos de aire. Si la bomba espiral no se encuentra en el punto más alto del sistema, incluya un tapón de llenado separado en el punto más alto. Incluya siempre un manómetro en el portapieza cuando utilice una bomba espiral. Cuando utilice un acumulador, utilice únicamente el tamaño más pequeño (CLR-9606-102-PDA) debido a la capacidad de líquido limitada. Para obtener una mayor seguridad en los portapiezas con paletas, utilice un cilindro de control con detección de posición sobre la máquina herramienta.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1155