USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CENTRALES HIDRÁULICAS DE POTENCIA ELÉCTRICA

 


Dos Controles Independientes




With two independent hydraulic circuits, these power units are ideal for horizontal machining centres with two pallets.




Connection example for two fixtures with single-acting clamps (Single-Acting Controls)


 
7500 y 5000 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Las unidades de alimentación eléctrica son la mejor fuente de alimentación para la mayoría de las aplicaciones de sujeción de piezas de trabajo, ya que todos sus controles son eléctricos e hidráulicos. Bomba de pistón radial silenciosa y de larga vida útil accionada por un motor universal con ventilador totalmente cerrado. Un reservorio grande proporciona suficiente capacidad de líquido para prácticamente cualquier portapieza. Válvulas de disco con movimiento vertical y accesorios sin pérdidas.

DOS CONTROLES INDEPENDIENTES: La configuración ilustrada en la figura tiene dos interruptores de sujeción tipo pulsador, para dos circuitos hidráulicos independientes. Esta opción es ideal para centros de maquinado con paletas tipo lanzadera. La versión de simple efecto tiene dos válvulas de sujeción operadas con solenoide para proporcionar dos puertos de presión de sujeción independientes "A" y un puerto de retorno "R" (el puerto de retorno es necesario cuando se utilizan válvulas de sujeción separadas para sujetar varias piezas de trabajo en forma independiente – deje el interruptor pulsador en la posición "sujetado" para que el puerto "A" suministre una presión constante). La versión de doble efecto tiene cuatro válvulas de sujeción operadas con solenoide, las cuales proporcionan dos puertos de presión de sujeción "A" independientes, dos puertos de presión de liberación independientes "B" y un puerto de retorno "R".

MODELOS DISPONIBLES: Opción de varias fuentes de alimentación y presiones de funcionamiento máximas diferentes, con controles de simple o doble efecto — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 7500 psi, 460 voltios, 3 fases
 7500 psi, 230 voltios, 3 fases
 5000 psi, 460 voltios, 3 fases
 5000 psi, 230 voltios, 3 fases
 5000 psi, 230 voltios, 1 fase
 5000 psi, 115 voltios, 1 fase

FUNCIONAMIENTO: El alma de esta unidad es una bomba de pistón radial de precisión de larga vida útil controlada a demanda por un interruptor de presión integrado. Este interruptor puede ajustarse en forma infinita desde 1500 psi hasta la máxima presión de funcionamiento. El control de presión automático está garantizado ya que la bomba se reinicia si baja la presión. La presión de sujeción se garantiza incluso en caso de falla del suministro eléctrico ya que las válvulas de solenoide quedan mecánicamente retenidas en la posición "sujetado" y sólo requieren electricidad para liberarse. El diseño de disco con movimiento vertical de estas válvulas asegura un sellado positivo sin pérdidas.

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN: Monte la unidad de alimentación en posición vertical, preferentemente sobre el nivel del portapieza para mantenerla limpia. Ofrecemos un atractivo y resistente soporte para unidad de alimentación (CLR-3532-168-PUA) que puede fijarse al piso con pernos. Las unidades de alimentación también se pueden montar sobre la máquina herramienta usando una ménsula en escuadra. Conéctela a un suministro eléctrico con fusibles y llénela con algún líquido hidráulico aprobado limpio. No utilice accesorios NPT para las conexiones hidráulicas.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: Funcionamiento garantizado en caso de fallas en el suministro eléctrico ya que las válvulas de sujeción operadas por solenoide se desenergizan en posición "sujetada". Estas válvulas son del tipo disco con movimiento vertical por lo que ofrecen un sellado sin pérdidas. El motor de la bomba tiene un relé de sobrecarga térmica que puede reajustarse manualmente.

CICLO DE TRABAJO: Las unidades de alimentación eléctrica están diseñadas específicamente para la sujeción de piezas de trabajo, con sujeción y liberación intermitente entre ciclos de maquinado (funcionamiento no continuo). Para la mayoría de las aplicaciones de sujeción de piezas de trabajo, el tiempo de funcionamiento real es un pequeño porcentaje del tiempo del ciclo total. El tiempo de funcionamiento debe ser menor que el 40% del tiempo del ciclo total al nivel de líquido máximo (25% al nivel de líquido mínimo). El tiempo de funcionamiento también debe ser de menos de 120 segundos continuos al nivel de líquido máximo (15 segundos al nivel de líquido mínimo). De lo contrario, el líquido se sobrecalentará y la unidad se cerrará automáticamente.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1396