USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ELEMENTOS DE SUJECIÓN CONCÉNTRICOS

 


Elemento a 3 Puntos
Hidráulicos
javascript:postForm('CarrLane');




Elemento a 2 Puntos
Hidráulicos




Locating and clamping on two diameters requires one 3-point element in the primary reference hole, and one 2-point element in the secondary hole.


 
250 bar máx

CARACTERÍSTICAS: Posicionador y sujetador combinado. Los elementos de sujeción concéntricos se utilizan para posicionar y sujetar en forma simultánea piezas con diámetros internos de 1 " a 10 " Los elementos de 3 puntas proporcionan posicionamiento primario, centrando la pieza de trabajo en ambos ejes. Los elementos de 2 puntas proporcionan posicionamiento secundario, centrando la pieza en un eje. Todos los émbolos avanzan exactamente al mismo tiempo y proporcionan una repetibilidad de centrado de 0.0008 " Ideales para sujetar piezas de trabajo con diámetros internos fundidos o torneados, cuando se requiere un centrado perfecto independientemente de la tolerancia del agujero.

TAMAÑOS: Los elementos de sujeción concéntricos vienen disponibles para diámetros internos de 1 " a 10 " (29 tamaños estándar diferentes, cada uno cubre un rango pequeño de diámetros). La fuerza de sujeción a 3600 psi aumenta con el diámetro, desde 2200 lbs con diámetros pequeños a 15000 lbs con diámetros grandes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica en el puerto A (sujeción) hace avanzar todos los émbolos simultáneamente. El cambio de la presión al puerto B (liberación) retrae los émbolos.

MONTAJE: Hay disponibles varias opciones de montaje.
 1)   Montaje en múltiple directo
 2)   Bridas de montaje (montaje con múltiple
o accesorios BSPP de 1/4 " estándar)
 3)   Segmentos de montaje (montaje con
múltiple)

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los elementos de sujeción concéntricos tienen dos pasajes de líquido en la parte inferior. Para el montaje directo, los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

ACCESORIOS: Todos los elementos (salvo el tamaño más pequeño) se suministran con pernos de contacto radiales endurecidos. Si el rango de tolerancia de la pieza de trabajo cae entre dos rangos de sujeción, los pernos de contacto pueden modificarse o reemplazarse para cambiar el diámetro de sujeción.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Los elementos de sujeción concéntricos no son aptos para utilizar en torneadoras.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Pernos de contacto > Acero, endurecido


  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1757