USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

COPLES ROTATIVOS VÁLVULA NEUMÁTICOS

 


Sola Estación para el Carga/Descarga






 
145 psi máx (aire)

CARACTERÍSTICAS: Acoplamiento neumático para mesas de posicionamiento giratorias con estación de carga/descarga independiente. Descargue y vuelva a cargar mientras todas las demás estaciones permanecen sujetadas. Se sujeta automáticamente en la estación de carga o puede controlarse con una válvula de sujeción.

MODELOS DISPONIBLES: Elija entre las siguientes configuraciones estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5 estaciones
 6 estaciones (también para 2 y 3 estaciones)
 7 estaciones
 8 estaciones (también para 4 estaciones)
Se utilizan acoplamientos para 6 y 8 estaciones para las mesas de posicionamiento con 2, 3 y 4 estaciones tapando los puertos no utilizados. Para los acoplamientos de válvula rotativos especiales con estaciones adicionales o características especiales, póngase en contacto con la fábrica.

FUNCIONAMIENTO: Una mitad del acoplamiento de válvula rotativo gira con la mesa de posicionamiento mientras la otra mitad permanece fija. Cada vez que la mesa y el acoplamiento se posicionan, una nueva estación se convierte automáticamente en la estación de carga/descarga. El acoplamiento suministra líquido a la estación de carga en forma separada de las demás estaciones. La estación de carga puede liberarse y volver a sujetarse automáticamente mientras que el acoplamiento gira o controlarse con una válvula de sujeción separada.

SUJECIÓN AUTOMÁTICA: Para liberar y volver a sujetar automáticamente la estación de carga mientras el acoplamiento gira, conecte la línea de retorno del acoplamiento R directamente al escape.

SUJECIÓN MANUAL: La estación de carga puede liberarse y volver a sujetarse mediante una válvula de sujeción neumática operada a mano o con un solenoide montada fuera de la mesa giratoria. Esto segura que una nueva pieza de trabajo no se mueva accidentalmente durante el posicionamiento, antes de que quede bien sujetada.

MONTAJE: Fije firmemente la parte superior o inferior del acoplamiento utilizando los agujeros roscados proporcionados. Instale una barra de reacción de flotación para impedir que la otra mitad del acoplamiento gire. Monte el acoplamiento en el centro de rotación, arriba, debajo o sobre la mesa giratoria.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Todos los puertos son BSPP de 1/4 ", con adaptadores NPT de 1/4 " suministrados.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Para utilizar un acoplamiento de válvula rotativo estándar, la mesa debe girar a través del mismo ángulo durante cada movimiento de posicionamiento. Para girar el acoplamiento se requiere una torsión inicial adicional en el motor de la mesa, especialmente cuando la sujeción se realiza automáticamente durante el posicionamiento. La velocidad de rotación máxima es de 10 RPM. Aunque los acoplamientos están bien sellados, puede ser necesario utilizar una cubierta externa para proteger las superficies de apoyo en casos de extrema suciedad y arenilla.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1402