USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANGUERAS PARA SUJETADORES

 


Racores de Compresión




Racores Abocinados de 37°


 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Esta exclusiva manguera hidráulica de alta presión y pequeño diámetro está especialmente diseñada para aplicaciones de sujeción de trabajo. Puede utilizarse para conexiones flexibles o para conexiones rígidas como alternativa de los tubos. Fácil de instalar en espacios limitados, con un radio de flexión mínimo de 1-5/8 ". La cubierta de acero trenzado protege contra el daño del calor y la abrasión. Diámetro interno 5/32 ", espesor de pared 0.090 " Rango de temperatura de funcionamiento -40 a 212 °F. La presión de estallado mínima 30,000 psi proporciona un factor de seguridad de 4 a 1 a 7500 psi.

TAMAÑOS: Disponible con extremos de tubo para accesorios tipo compresión o con tuercas giratorias para accesorios abocinados de 37°. Opción de varios tamaños estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 9 " de longitud
 3.2mm de longitud
 15 " de longitud
 18 " de longitud
 24 " de longitud
Hay disponibles longitudes especiales por pedido especial. Para trayectos más largos, utilice nuestra manguera reforzada.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: No utilice otros tipos de manguera que no sean nuestra manguera reforzada o manguera para sujetadores con nuestros sujetadores hidráulicos.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1201