USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERNOS DE CONTACTO

 


Redondeados


 
CARACTERÍSTICAS: Los pernos de contacto radiales son para usos generales como puntos de contacto sobre los sujetadores de empuje de cuerpo roscado, cilindros en bloque, cilindros roscados y otros sujetadores. Estos pernos de acero endurecido protegen la vara del cilindro y proporcionan un punto de contacto para mantener la pieza de trabajo bien fija. La versión de cabeza radial ilustrada en la figura proporciona un contacto firme incluso cuando la superficie de las piezas de trabajo es despareja.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca en unidades imperiales — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11
 3/4"-10
 1 "-8
También disponibles en los siguientes tamaños de rosca en unidades métricas:
 M5
 M6
 M8
 M10
 M12
 M16
 M20
 M27
 M30
 M42
 M48

MATERIAL: Acero 1144 o equivalente, tratado térmicamente Rc 50-60, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1212