USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERNOS DE CONTACTO

 


Puntiagudos


 
CARACTERÍSTICAS: Los pernos de contacto con punta proporcionan un contacto de punto único cuando se utilizan con prensas de sujeción de cuerpo roscado, cilindros en bloque, cilindros roscados y otros sujetadores. Estos pernos de acero endurecido protegen la vara del cilindro y proporcionan un punto de contacto para mantener la pieza de trabajo bien fija. La versión en punta que muestra la figura puede utilizarse para la sujeción en agujeros o ranuras, o para una fuerza en un punto único con una máxima penetración.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes tamaños de rosca en unidades imperiales — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20
 3/8"-16
 1/2"-13
 5/8"-11
 3/4"-10
 1 "-8
También disponibles en los siguientes tamaños de rosca en unidades métricas:
 M5
 M6
 M8
 M10
 M12
 M16
 M20
 M27
 M30
 M42

MATERIAL: Acero 1144 o equivalente, tratado térmicamente Rc 50-60, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1213