USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

COJINES GIRATORIAS

 


Acero
Cincado




Acero
Cincado con Pie Delrin




Acero
Acabado de Oxido Negro




Acero Inoxidable


 
¡Ahora también disponibles en tamaño métricos!

CARACTERÍSTICAS: Pivotes de pie giratorio reforzados para el contacto parejo con superficies inclinadas. La esfera grande proporciona una alta capacidad de carga con un ángulo de giro total de 20°. Disponible en acero (cincado o acabado en óxido negro), a acero con pie de Delrin®, y acero inoxidable.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca interna de 1/4"-20 a 3/4"-10 (M6 a M20 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, cromado amarillo cincado o acabado en óxido negro. Pie > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado amarillo cincado o acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO CON PIE DE DELRIN®): Cuerpo > Acero 12L14, cromado amarillo cincado. Pie > Delrin ® 500 blanco.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1946