USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS BOLA

 


Acero Inoxidable


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Manija tipo pomo reforzada hecha de acero inoxidable tipo 316 para una excelente resistencia a la corrosión. Esta manija multiuso resistente es adecuada para diversas aplicaciones, incluidos entornos marinos y químicos. Ideal cuando se desea peso adicional para facilitar la activación de la palanca. Atractivo acabado pulido.

TAMAÑOS: Un solo tamaño de manija disponible (1-1/2 " de diámetro) con rosca interna de 1/4"-20 a 1/2"-13 (M6 a M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero inoxidable 316.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1950